17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帆布脚絆黒(ホック・マジック式) 444
  • 帆布脚絆黒(ホック・マジック式)
  • 帆布脚絆黒(ホック・マジック式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

帆布脚絆黒(ホック・マジック式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

444

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

帆布脚絆、切傷等に優れる。
商品タイプ:足カバー
サイズ:フリー

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
サイズ
フリー
全長(cm)
23
有効寸法(mm)
355-380
材質
綿100%
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト