17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全カラーブーツ(先芯入)
  • 安全カラーブーツ(先芯入)
  • 安全カラーブーツ(先芯入)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全カラーブーツ(先芯入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-740-N-24

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

天然ゴムのセーフティタイプ、安全カラーブーツ(先芯入)。
【特長】
・先芯入りカラーブーツ。
・砂やホコリの侵入を防ぐカバー付き。
【用途】
・一般作業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

形状
長靴
カラー
[青系] ネイビー
サイズ(cm)
24
先芯
あり
色詳細
コン
材質
天然ゴム、先芯:鋼製、内側:メリヤス
高さ(cm)
約36.5(26.0cm)
標準質量26cm(g/片足)
約1000
内容量
1足
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト