17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油長靴 ブラック・ホワイト
  • 耐油長靴 ブラック・ホワイト
  • 耐油長靴 ブラック・ホワイト

耐油長靴 ブラック・ホワイト

通常単価(税別)
3,166
税込単価
3,483
通常出荷日:9日目

耐油/抗菌/防滑の耐油長靴。【特長】・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製。・オリジ...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐油長靴の詳細

JW-707-WH 商品イメージ

JW-707-WH 商品イメージ

JW-707-BL 商品イメージ

JW-707-BL 商品イメージ

靴底イメージ

靴底イメージ

製品仕様

  • 材質:塩化ビニール
  • ワイズ:3E
  • 重量:約635g(26cm片足重量)
  • 標準寸法:31.5cm(26cmサイズ)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

      • 黒系
      • 白系
  • サイズ(cm)

  • 色詳細

  • 靴丈(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ

(cm)

色詳細

靴丈(cm)

内容量

最小発注数量
[白系] 白系
22.5
ホワイト
30
1足
1個
[白系] 白系
23
ホワイト
30
1足
1個
[白系] 白系
23.5
ホワイト
30.5
1足
1個
[白系] 白系
24
ホワイト
30.5
1足
1個
[白系] 白系
24.5
ホワイト
31
1足
1個
[白系] 白系
25
ホワイト
31
1足
1個
[白系] 白系
25.5
ホワイト
31.5
1足
1個
[白系] 白系
26
ホワイト
31.5
1足
1個
[白系] 白系
26.5
ホワイト
32
1足
1個
[白系] 白系
27
ホワイト
32
1足
1個
[白系] 白系
28
ホワイト
32.5
1足
1個
[白系] 白系
29
ホワイト
32.5
1足
1個
[白系] 白系
30
ホワイト
33
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目
3,166
( 3,483 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐油/抗菌/防滑の耐油長靴。
【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製。
・オリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮。
・抗菌防臭加工。
【用途】
・食品工場、水産業、厨房作業などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油長靴 ブラック・ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油長靴 ブラック・ホワイト
ロングタイプ耐油長靴
安全耐油長靴(鋼鉄芯入)
耐油長靴ホワイト
軽半ゴム長靴
プロテクティブスニーカーワイドウルブスイノベート ハイカット
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格3,1663,807 -4,5453,4093,0466,103
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目9日目
商品タイプ作業靴作業靴安全靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無しJSAA規格品
形状長靴長靴長靴長靴長靴ハイカット
耐油性ありありありありなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト