17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユビガード(2足組)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

720-BL

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指先だけの5本指ソックス、ユビガード2足組。
【特長】
・目立たずに指間のベタつきをなくし、気になるニオイを抑えるのに最適。
・抗菌防臭加工付き。
【用途】
・一般作業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
カラー
[黒系] ブラック
サイズ詳細(cm)
フリー
詳細タイプ
5本指
材質
綿100%
内容量
1袋(2足)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト