17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドウルブス WW-351H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイドウルブス WW-351H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WW-351H-24.5

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高い耐剥離強度を保持するセーフティードレススニーカー、ワイドウルブス WW-351H。
【特長】
・アッパーは厳しい屈曲テストを行った素材を使用。
・インソールにワンランク上の発泡合成ゴムを使用し、極上の履き心地を実現。
・先芯とアッパーの繋ぎ目にクッション材を導入。
【用途】
・物流/倉庫業/土木/建築業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
サイズ(cm)
24.5
先芯
あり
足幅サイズ
2E
材質
先芯:鋼鉄製、アッパー:ポリウレタン合皮(PU)、インナー:ポリエステルメッシュ、インソール:ゴム製スポンジ、ポリエステル、ソール:合成ゴム
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト