17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドウルブス WW-102

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイドウルブス WW-102

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WW-102-BLBR-22.5

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

シンプルにまとめたアッパーデザインのセーフティードレススニーカー、ワイドウルブス WW-102。
【特長】
・つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。
・甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。
・吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。
・足裏をソフトにサポート。
・ラバーソールが足下をシャープに演出。
・つま先は鋼鉄製先芯を採用。
【用途】
・物流/倉庫業/土木/建築業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
カラー
多色
サイズ(cm)
22.5
先芯
あり
色詳細
ブラック×ブラウン
足幅サイズ
2E
材質
先芯:鋼鉄製、アッパー:ポリウレタン合皮(PU)、インナー:ポリエステルメッシュ、インソール:ゴム製スポンジ、ポリエステル、ソール:合成ゴム
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト