17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全シューズ半長靴マジックタイプ JW-775

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全シューズ半長靴マジックタイプ JW-775

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-775-23.5

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

水や異物などが侵入しにくい安全シューズ半長靴マジックタイプ。
【特長】
・負担の大きいつま先部分に丈夫な天然皮革を使用。
・つま先部分を上げることで、つまずきやひっかかりを少ない仕様。
・ストラップはベルクロ仕様になっているのでフィット感を調整しやすく、着脱もスムーズ。
・甲とすね部分の2ヵ所をしっかりホールドし安定感を実現。
・屈曲性に優れた高所用タイプで、クッション性の高いウレタン二層底を採用。
・耐油性能を持たせたソールを装備。
【用途】
・物流/倉庫業/土木/建築業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JSAA規格品
耐油性
あり
カラー
[黒系] ブラック
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
足幅サイズ
4E
材質
先芯:鋼製、アッパー:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、ソール:ポリウレタン2層底
標準質量26cm(g/片足)
約640
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト