ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
1000-L
2022年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・袖口ホック付【用途】・キャンプ・レジャー・運転
ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
通常価格(税別):336円〜
ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
通常価格(税別):349円〜
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
通常価格(税別):288円
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
通常価格(税別):681円〜
耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)
通常価格(税別):736円
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
通常価格(税別):375円〜
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード