17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーソフキャッチ 358
  • スーパーソフキャッチ 358
  • スーパーソフキャッチ 358
  • スーパーソフキャッチ 358

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーソフキャッチ 358

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

358-L

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

抜群のグリップ力の手袋 スーパーソフキャッチ3双組。
【特長】
・柔らかく指先までぴったりで、手の動きを損なわない製品。
・独自の配合で柔らかさ、グリップ力と頑丈性を両立した製品。
【用途】
・建築/土木/運送/倉庫/日曜大工など油を伴わない様々な作業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
手の平コート
サイズ
L
サイズ詳細(cm)
全長:23 中指長:7.9 手のひらまわり:17
色
ブルー
トラスココード
835-5413
材質
ナイロン 掌部:天然ゴム
内容量
1袋(3双)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト