17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ピタハンド(10双組)【10個入り】

ピタハンド(10双組)
通常単価(税別)
1,8692,180
税込単価
2,0562,398
通常出荷日:1日目

【特長】・薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングした背抜き手袋です。・フィット...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【共通仕様】
・13ゲージ編
・色:ホワイト(リストカラーはサイズにより異なる)
・材質:繊維部…ナイロン100%/すべり止め部…ポリウレタン樹脂

型番リスト

表示件数

サイズ

サイズ詳細

(cm)

トラスココード

最小発注数量
L
全長:23 中指長:7.8 手のひらまわり:18.6
本体:白 手首部:桃
474-6261
1パック

10個入り

LL
全長:24 中指長:8.1 手のひらまわり:19
本体:白 手首部:黄
474-6279
1パック

10個入り

M
全長:22 中指長:7.5 手のひらまわり:17
本体:白 手首部:緑
474-6287
1パック

10個入り

S
全長:21 中指長:6.5 手のひらまわり:16.4
本体:白 手首部:白
474-6295
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,869
( 2,056 )
1日目
2,180
( 2,398 )
1日目
1,869
( 2,056 )
1日目
2,180
( 2,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングした背抜き手袋です。
・フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
【用途】
・精密機械工業。
・梱包作業。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピタハンド(10双組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピタハンド(10双組)
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
ニトリル背抜き手袋 A-32
ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】
ウレタン背抜き手袋(カラー10双)
手袋 K-2(3双組)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋コーコス信岡川西工業
通常価格1,869-277 -250197 -2,153 -1,078
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目〜在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤作業用作業用作業用
商品タイプすべり止め天然ゴムニトリルゴムポリウレタンポリウレタン塩化ビニール
仕様手の平コート背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
材質繊維部:ナイロン100% 樹脂部:ポリウレタンポリエステル スベリ止め:天然ゴムポリエステル 掌部:ニトリルゴム繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング