17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

合皮手袋 ネクステージ・バイパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-43-BL-L

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

様々な作業に最適な次世代型ワーキンググローブ ネクステージ バイパー。
【特長】
・作業性を追求した縫製。
・甲部分はクッション/親指部分はタオル生地のグローブ。
・様々な作業で活躍するハイスペック作業手袋。
【用途】
・建築/土木/配線/配管工事などのハードな作業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
人工皮革
サイズ詳細(cm)
全長:24.0,手のひら周り:21.0,中指長さ:9.0
ブルー
JANコード
4970687005123
トラスココード
438-6400
質量(g)
74
材質1
手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)
材質2
甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0.6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト