17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FH型フックヘッド

通常単価(税別)
14,92019,069
税込単価
16,41220,976
通常出荷日:1日目~7日目

FH型は、ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

FH型フックヘッド 商品画像
  • RoHS指令対応
適用挿入部
サイズ
型番ナット外径
適用範囲
ねじ径寸法(mm)
l1rΘ°btHDL2d
15DFH15DX3030~38M20、M256316603630257.54.5
FH15DX3838~45M20、M3020
FH15DX4545~52M30、M35243.5730.5
FH15DX5252~58M35、M4027
FH15DX5858~65M40、M45314.5831.5
19DFH19DX6565~75M45、M558035.535.5299.5
22DFH22DX7575~85M55、M6510039538.532115.5
FH22DX8585~98M65、M7545.5451040

外形図

FH型フックヘッド 外形図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。

「東日の交換ヘッド」は、「東日のヘッド交換式トルクレンチ」用に設計・製作されています。
他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合トルクレンチ

口幅

(mm)

先端部厚さ

(mm)

挿入部サイズ

ナット外径適用範囲

ねじ径

最小発注数量
821-9224
CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100
30
6
15
30~38
M20、M25
1個
821-9225
CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100
38
6
15
38~45
M25、M30
1個
821-9226
CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100
45
7
15
45~52
M30、M35
1個
821-9227
CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100
52
7
15
52~58
M35、M40
1個
821-9228
CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100
58
8
15
58~65
M40、M45
1個
821-9229
CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200
65
8
19
65~75
M45~M55
1個
821-9230
CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500
75
8
22
75~85
M55~M65
1個
821-9231
CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500
85
10
22
85~98
M65~M75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,322
( 16,854 )
7日目
15,321
( 16,853 )
7日目
14,920
( 16,412 )
1日目
15,515
( 17,067 )
7日目
15,607
( 17,168 )
1日目
16,334
( 17,967 )
7日目
18,566
( 20,423 )
1日目
19,069
( 20,976 )
1日目

詳細情報

基本情報

FH型は、ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FH型フックヘッドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用に
4
満足度:4.0
トルク管理をしている機器に同メーカーのトルクレンチに付け 使用しています。フックひっかける形状に合わせて 購入。問題なく...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FH型フックヘッド
フックヘッドEA723WG-61~EA723WG-68
SH型 オープンヘッド
RH型リングヘッド
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
スパナヘッド形交換ヘッド
メーカー東日製作所エスコ東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格14,920-16,360 -2,650 -2,590 -14,7237,609
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目
形状特殊ヘッド特殊ヘッドスパナヘッドめがねヘッドスパナヘッドスパナヘッド

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング