17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンダーボールエンドミル2枚刃

ワンダーボールエンドミル2枚刃
通常単価(税別)
3,07223,080
税込単価
3,37925,388
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】2枚刃のエンドミルです。高硬度鋼のワークにお使いいただけます。超硬材質のため、耐熱性に優れてい...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃長コーナ・ボール半径刃数首下長シャンク径全長
CT2-R10-CVS側面/曲面/彫込み/R溝超硬高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60鋼用メーカー標準品30mm10mm2枚 20mm160mm
CT2-R1.5-CVS側面/曲面/彫込み/R溝超硬高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60鋼用メーカー標準品3mm1.5mm2枚12mm6mm60mm
CT2-R8-CVS側面/曲面/彫込み/R溝超硬高硬度鋼~HRC55/高硬度鋼~HRC60鋼用メーカー標準品24mm8mm2枚 16mm160mm

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
1.5
12
6
60
1個
24
8
-
16
160
1個
30
10
-
20
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,072
( 3,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,920
( 18,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,080
( 25,388 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
2枚刃のエンドミルです。
高硬度鋼のワークにお使いいただけます。
超硬材質のため、耐熱性に優れています。
【用途】
側面、曲面、彫込み、R溝加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンダーボールエンドミル2枚刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
あら
4
満足度:4.0
3次元加工の あらびきに使用しました 真鍮加工で 用いましたが なんなく加工できました
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンダーボールエンドミル2枚刃
2枚刃 ボールエンドミル ABES-2
VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
2枚刃サンダーボール
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
メーカークリエイトツールサイトウ製作所(ATOM・アトム)三菱マテリアル株洲工具WIDINインプラス
通常価格3,072-6,326 -7,973 -1,993 -3,503 -9,280 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜2日目在庫品1日目〜3日目2日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング