17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シグナル式トルクレンチ PQL

通常単価(税別)
19,92034,636
税込単価
21,91238,100
通常出荷日:1日目~39日目

【仕様】・目盛付きでトルク設定には工具が必要なプリロック形です。

  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 負荷方向
  • 精度
    ±3%
  • ポカヨケ機能
  • 設定方式
    プリロック
  • 付属品
    六角棒レンチ(トルク調整用)
  • 特長
    QLのプリロック形。締め付けトルクの誤設定(ヒューマンエラー)防止に効果的。目盛付単能形として単一締付作業にも最適。
  • 補足
    トルクセットは六角棒レンチで合わせます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シグナル式トルクレンチ PQL 外観
 

特長

  • プリロック形。樹脂グリップ。
  • トルクは内蔵されている副目盛を専用工具(付属品)で変更しない限り設定できない為、外部要因によるトルク目盛の変動がありません。
  • 目盛付単能形として単一締付け作業にも最適。
  • 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
  • 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
 

用途

重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適。

 

仕様

型番PQL25NPQL50NPQL100N4PQL140N
トルク調整範囲
[N・m]
最小~最大5~2510~5020~10030~140
1目盛0.250.51
適用ねじ(参考)普通鋼M8M10M12(M14)M16
ハイテン(M7)M8M10M12
最大トルク時の手力P[N]159274396441
寸法[mm]有効長L158182.5253317.5
全長約L'215250320385
角ドライブa9.5312.7
b1114
頭部R11161718.8
h2225.63233.5
本体m1925.528
n9.211.212.2
D303637.7
l8595100
B2.54
質量約[kg]0.250.40.650.75

精度:±3%
付属品:六角棒レンチ(トルク調整用)

外形図

シグナル式トルクレンチ PQL 外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • 差込角

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

重量

(g)

最小発注数量
5~25
0.25
215
9.53mm(3/8inch)
250
1個
10~50
0.5
250
9.53mm(3/8inch)
400
1個
20~100
1
320
12.7mm(1/2inch)
650
1個
30~140
1
385
12.7mm(1/2inch)
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,920
( 21,912 )
1日目
20,964
( 23,060 )
4日目
22,197
( 24,417 )
1日目
34,636
( 38,100 )
39日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・目盛付きでトルク設定には工具が必要なプリロック形です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグナル式トルクレンチ PQLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグナル式トルクレンチ PQL
ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MH
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格19,920-32,20616,169 -31,72214,234 -15,316
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜3日目3日目3日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式交換式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
ポカヨケ機能
設定方式プリロックプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング