17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シグナル式トルクレンチ PHL

通常単価(税別)
57,313101,435特別価格
税込単価
63,044111,579特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~20日目

【仕様】・配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適です。・ヘッドタイプ:特殊

  • ヘッドタイプ
    特殊
  • 負荷方向
  • 精度
    ±5%
  • ポカヨケ機能
  • 設定方式
    プリセット
  • 特長
    トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付け(トルク管理)に最適。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

パイプレンチの呼び寸法

(mm)

重量

(g)

仕様

補足

最小発注数量
10~50
0.5
335
13~38
350
1460
パイプレンチヘッドと目盛付です。
黒い樹脂グリップです。
1個
40~200
2
620
13~38
350
2300
パイプレンチヘッドと目盛付
黒い樹脂グリップです。
1個
40~280
2
835
13~38
350
2920
パイプレンチヘッドと目盛付
黒い樹脂グリップです。
1個
60~420
3
1080
26~52
450
4830
パイプレンチヘッドと目盛付
ハンドル部分はローレットです。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,31354,670
( 60,137 )
8日目
66,264
( 72,890 )
20日目
72,13368,908
( 75,799 )
11日目
101,43571,785
( 78,964 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適です。
・ヘッドタイプ:特殊

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグナル式トルクレンチ PHLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグナル式トルクレンチ PHL
シグナル式トルクレンチ PQL
ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MH
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所中村製作所中村製作所
通常価格57,313-29,439 -41,48815,515 -42,46314,695 -
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目1日目〜3日目3日目
ヘッドタイプ特殊ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式
負荷方向
精度±5%±3%±3%±3%±3%±3%
ポカヨケ機能
設定方式プリセットプリロックプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング