17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径φ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

TIGトーチ交換部品 パックキャップ 57Y02/57Y04/57Y05

通常単価(税別)
1,5651,810
税込単価
1,7221,991
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のバックキャップです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

外径φ

(mm)

最小発注数量
116
18.2
1個
25
19
1個
89
18.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
4日目
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,565
( 1,722 )
4日目

詳細情報

基本情報

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のバックキャップです。

商品情報

製品特長・仕様

型番全長×外径φ(mm)適用トーチ
57Y0425×19WP-17、26
WP-17F、R17F
WP-26F、R26F
WP-18
1726(ヘッド)
57Y0589×18.2
57Y02116×18.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 パックキャップ 57Y02/57Y04/57Y05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ交換部品 パックキャップ 57Y02/57Y04/57Y05
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N
TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8
大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格1,565-1,078 -2,520 -954 -1,780 -3,717
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
適用トーチWP-17、WP-26、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、ヘッド1726CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC(※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。)、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726PCS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング