17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用

通常単価(税別)
4,0654,106
税込単価
4,4724,517
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

シールドガスを整流し、標準コレットボディでは得る事の出来ない高いシールド効果を発揮します。チタンや特殊...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
1
1個
1.6
1個
2.4
1個
3.2
1個
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,065
( 4,472 )
4日目
4,065
( 4,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,106
( 4,517 )
5日目
4,065
( 4,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,065
( 4,472 )
4日目

詳細情報

基本情報

シールドガスを整流し、標準コレットボディでは得る事の出来ない高いシールド効果を発揮します。
チタンや特殊合金など、特に高度なガスシールド性を必要とする溶接物はもちろん、普段の溶接での仕上がり向上にも最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)全長×外径φ(mm)適用トーチ
45V241.050.2×18.9CS200、300、410
WP-17、26、26P
WP-17F、R17F
WP-26F、R26F
WP-18、18P、18SP
1726、1726P(ヘッド)
45V251.6
45V262.4
45V273.2
45V284.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用
TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8
コレット 50×6.3
大口径ガスレンズ
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格4,065-2,520 -1,780 -911 -8,636 -954 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
全長(mm)50.247.546.85050.547
外径φ(mm)18.930.510.86.325.1-
適用トーチCS-200、CS-300、CS-410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、1726、1726P(ヘッド)CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、WP-18SC、ヘッド1726、1726PCS-200, CS-300, CS-410,WP-17, WP-26, WP-26P, WP-17F, WP-R17F, WP-26F, WP-R26F, WP-18, WP-18P, WP-18SP,1726, 1726P(ヘッド)CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング