17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 番号

    ~mm
  • 出口内径(mm)

    ~mm
  • 外径φ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

通常単価(税別)
9541,652特別価格
税込単価
1,0491,817特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のアルミナノズルです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番号

出口内径

(mm)

外径φ

(mm)

最小発注数量
12
19
23.5
1個
10
16
21
1個
8
12.5
17.2
1個
7
11
17.2
1個
6
10
17.2
1個
5
8
17.2
1個
4
6
17.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,652
( 1,817 )
4日目
959
( 1,055 )
4日目
959930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
959
( 1,055 )
4日目
954
( 1,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
959
( 1,055 )
4日目
959
( 1,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のアルミナノズルです。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

外観全長x外径φ(mm)部品番号番号出口内径
(mm)
適用トーチ




47x17.2
47x21(#10)
47x23.5(#12)
10N50
10N49
10N48
10N47
10N46
10N45
10N44
4
5
6
7
8
10
12
6
8
10
11
12.5
16
19
CS200、300、410
WP-17、26、26P
WP-17F、R17F
WP-26F、R26F
WP-18、18P、18SP
1726、1726P(ヘッド)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10Nのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
正規品の代替え
4
満足度:4.0
溶接機メーカーの純正品では、先端径が太いため 狭所作業に支障がありましたが、この部品にしてから その不安も消えました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N
TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8
コレット 50×6.3
大口径ガスレンズ
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格954-2,520 -1,078 -1,780 -911 -8,636 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
詳細タイプ標準ノズル大口径ガスレンズ用ガスレンズノズル---
全長(mm)4747.5-46.85050.5
適用トーチCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726PCS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC(※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。)、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、WP-18SC、ヘッド1726、1726PCS-200, CS-300, CS-410,WP-17, WP-26, WP-26P, WP-17F, WP-R17F, WP-26F, WP-R26F, WP-18, WP-18P, WP-18SP,1726, 1726P(ヘッド)
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング