17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 電極径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

タングステン電極棒 2%ランタン入り【10個入り】

通常単価(税別)
4,82719,558
税込単価
5,31021,514
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

電極径

(mm)

最小発注数量
3.2
1パック

10個入り

1.6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,558
( 21,514 )
2日目
4,827
( 5,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
・直流溶接に最適、アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)

商品情報

製品特長・仕様

規格表

タングステン電極棒 2%ランタン入り【10個入り】 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステン電極棒 2%ランタン入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングステン電極棒 2%ランタン入り
タングステン電極棒 2%セリウム入り
WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.
TIG溶接用タングステン電極棒
タングステン電極棒TIG溶接用 純タン
タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトトラスコ中山東芝マテリアル東芝マテリアル
通常価格4,827-4,158 -66,836 -1,2355,555 -9,304 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目2日目〜3日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品TIG溶接機溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
長さ(mm)150-205---
入数(本/箱)1010----
特長2.0%ランタン入り。直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として) 2.0%セリウム入り。直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として) ----
電流直流直流、交流インバータ----
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング