ツール用品技術窓口

不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミル。OKハードコート採用により、高硬度材の加...
詳細を確認| 型番 | 加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径 | 刃長 | 刃数 | 首下長 | シャンク径 | 全長 | ねじれ角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE4VH040 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 4mm | 12mm | 4枚 | 15mm | 6mm | 45mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH050 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 5mm | 15mm | 4枚 | 18mm | 6mm | 50mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH110 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 11mm | 25mm | 4枚 | 36mm | 12mm | 75mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH080 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 8mm | 20mm | 4枚 | 24mm | 8mm | 60mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH120 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 12mm | 30mm | 4枚 | 36mm | 12mm | 75mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH160 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 16mm | 36mm | 4枚 | 45mm | 16mm | 90mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH090 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 9mm | 20mm | 4枚 | 30mm | 10mm | 70mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH030 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 3mm | 10mm | 4枚 | 13mm | 6mm | 45mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH200 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 20mm | 45mm | 4枚 | 55mm | 20mm | 105mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH100 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 10mm | 25mm | 4枚 | 30mm | 10mm | 70mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH070 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 7mm | 15mm | 4枚 | 24mm | 8mm | 60mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| SEE4VH060 | 側面/溝 | 超硬 | 調質鋼 | 鋼用 | メーカー標準品 | 6mm | 15mm | 4枚 | 20mm | 6mm | 50mm | 標準ネジレ(30~44度) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,009円 ( 4,410円 ) | 5日目 |
4,117円 ( 4,529円 ) | 5日目 |
4,387円 ( 4,826円 ) | 5日目 |
4,495円 ( 4,945円 ) | 5日目 |
5,971円 ( 6,568円 ) | 5日目 |
5,607円 ( 6,168円 ) | 5日目 |
7,862円 ( 8,648円 ) | 5日目 |
7,676円 ( 8,444円 ) | 5日目 |
10,967円 ( 12,064円 ) | 5日目 |
10,112円 ( 11,123円 ) | 5日目 |
22,386円 ( 24,625円 ) | 5日目 |
36,196円 ( 39,816円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~