17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

SPSRD3ZA〈縦送り強化型ラフィング〉SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート

通常単価(税別)
5,08925,374
税込単価
5,59827,911
通常出荷日:3日目~5日目

ザックリミルの縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)刃数(枚)首下長(mm)シャンク径(mm)全長(mm)ねじれ角
SPSRD3ZA160側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品16323-1690標準ネジレ(30~44°)
SPSRD3ZA060側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品615318650標準ネジレ(30~44°)
SPSRD3ZA120側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品12263361275標準ネジレ(30~44°)
SPSRD3ZA050側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品512315650標準ネジレ(30~44°)
SPSRD3ZA100側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品10223301070標準ネジレ(30~44°)
SPSRD3ZA100側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品10223301070標準ネジレ(30~44°)
SPSRD3ZA200側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品20403-20105標準ネジレ(30~44°)
SPSRD3ZA080側面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]鋼用メーカー標準品820324860標準ネジレ(30~44°)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
5
12
15
6
50
4.6
1個
6
15
18
6
50
5.6
1個
8
20
24
8
60
7.2
1個
10
22
30
10
70
9
1個
12
26
36
12
75
11
1個
16
32
-
16
90
-
1個
20
40
-
20
105
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,089
( 5,598 )
3日目
5,344
( 5,878 )
3日目
7,704
( 8,474 )
5日目
7,862
( 8,648 )
5日目
9,504
( 10,454 )
5日目
17,886
( 19,675 )
5日目
25,374
( 27,911 )
5日目

詳細情報

基本情報

ザックリミルの縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPSRD3ZA〈縦送り強化型ラフィング〉SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPSRD3ZA〈縦送り強化型ラフィング〉SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート
SPSRC4A SPシリーズラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート
SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート
SRE3D アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA
3/4枚刃ラフィングエンドミル SBR-N-C
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工タンガロイ
通常価格5,089-4,987 -7,862 -13,308 -7,862 -5,620 -
通常出荷日3日目〜2日目〜5日目5日目5日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート非鉄用(DLC)鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング