17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート

通常単価(税別)
2,30024,789
税込単価
2,53027,268
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
4
4
45
1個
3
6
6
45
1個
4
8
6
45
1個
5
10
6
50
1個
6
13
6
50
1個
8
19
8
60
1個
10
22
10
70
1個
12
26
12
75
1個
16
32
16
90
1個
20
40
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
3日目
2,500
( 2,750 )
3日目
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
3日目
3,100
( 3,410 )
2日目
5,072
( 5,579 )
2日目
6,554
( 7,209 )
3日目
7,862
( 8,648 )
5日目
15,063
( 16,569 )
5日目
24,789
( 27,268 )
5日目

詳細情報

基本情報

ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具や金型部品の加工に使用
4
満足度:4.0
治具や金型部品の加工で、このエンドミル(SPSEE3ZA)を使用しています。加工品の材質は、樹脂材や硬くてもSKD材です...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート
SPSEE3A SPシリーズハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート
SPSEE4A SPシリーズハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
SPシリーズ防振ミル 4枚刃・OKコートプレミアム SPSEE4VA
SPSEE4GA〈重切削用〉SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート
ザックリミル(逆段タイプ) 3枚刃・OKコートプレミアム SEE3ZTA
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格2,300-2,500 -2,500 -2,500 -2,800 -5,971 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜2日目〜3日目〜2日目〜5日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング