17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく BT パワーストレッチングタイツ ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

おたふく BT パワーストレッチングタイツ ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-162-BK-L

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高い保温力と動きやすさをサポートする伸縮性を兼ね備えたロングタイツ。
【特長】
・肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用。
・遠赤外線加工により、更なる暖かさを実現。
・伸縮自在なストレッチタイプで動きやすさをサポート。
・吸汗速乾素材により、嫌なベトつきなどを軽減。
・ダブつきが無く肌に密着するので適度な圧力が体をサポート。
【用途】
・特に冬場の現場など、寒さを感じるようなところでの作業全般に。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
パンツ
色(系統)
サイズ
L
メイン素材
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
ウエスト(cm)
84~94
身長
175~185cm
トラスココード
444-8146
商品タイプ
防寒対策用品
質量
130g/パック
仕様詳細
遠赤加工+裏起毛
内容量
1着
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト