17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼るホッカイロ くつ下用 28280

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

貼るホッカイロ くつ下用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

28280

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・粘着剤付貼るタイプの保温具です。
商品タイプ:防寒対策用品
種類:腹巻
最高温度(℃):41
平均温度(℃):35
持続時間:5時間
カイロサイズ横×縦(mm):90×70
持続時間(時間):5
内容量:1袋(5枚)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
腹巻
その他
横X縦(mm)
105X190
トラスココード
493-3052
持続時間(時間)
5
JANコード
4987067828005
質量(g)
145.000
タイプ
貼る
最高温度(℃)
41
平均温度(℃)
35
カイロサイズ縦(mm)
70

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト