ツール用品技術窓口
小ねじを締付けるトルクドライバの基本形の非空転式トルクドライバ。【特長】・トグル式トルク検出機構で、精...
詳細を確認
LTD120CNの外観

LTD60CNの外観

転がりにくいロッカー形状 (LTD30CN~LTD500CN)
※写真のビットはオプションです。
| 型番 | LTD30CN | LTD60CN | LTD120CN | LTD260CN | LTD500CN | LTD1000CN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク調整範囲 [cN・m] | 最小~最大 | 4~30 | 10~60 | 20~120 | 60~260 | 100~500 | 200~1,000 | |
| 1目盛 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||
| 適用ねじ(参考) | 小ねじ | M2(M2.2) | M2.5, M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5, M6 | (M7) | |
| タッピンねじ | (M1.8)M2 | (M2.2)M2.5 | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | M6 | ||
| 寸法[mm] | 全長 L’ | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | 185 | |
| 握り部径 D1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | 43 | ||
| 本体 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | 32 | |
| D3 | 11 | 12 | ||||||
| L1 | 18 | 24 | 25 | |||||
| L2 | 76.5~84.3 | 81.1~90.1 | 105~115 | 122.8~132.8 | 129~141 | 151~163 | ||
| ロッカー | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | - | |
| W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | |||
| 質量約[kg] | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.58 | ||
精度±3%
付属品
※LTD500CN、1000CNは別売の補助締具が取付可能です。
単位:mm

LTD30CN~LTD500CN
単位:mm

LTD1000CN
小ねじを締付けるトルクドライバの基本形の非空転式トルクドライバ。
【特長】
・トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れている。
・設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができる。
・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
・ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。(LTD15CN~500CN)
・ロッカー形状が六角形の為転がりにくく、机の上からの落下を防止し、ロッカーの修理、交換も行える。
・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 Type II Class Dの校正手順に準拠。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる小ねじの締付け。


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

東日製作所
極小ねじ用シグナル式空転トルクドライバ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):14,145円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):16,429円~

東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
5通常価格(税別):18,200円~

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S
4.3通常価格(税別):19,840円~

KTC(京都機械工具)
デジラチェ ドライバタイプ
5通常価格(税別):24,335円~

東日製作所
シグナル式トルクドライバ
0
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~