17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

OPP粘着テープ No.6020【5~50個入り】

通常単価(税別)
1,42314,222特別価格
税込単価
1,56515,644特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。【特長】・透明基材を使用しているので下地を確認しながらの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1パック

5個入り

1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,22212,536
( 13,790 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。
【特長】
・透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。
・100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
【用途】
・梱包用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPP粘着テープ No.6020のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
テープ
5
満足度:5.0
いつも購入していたmisumi製のものが無かったので注文しました テープの厚みがしっかりあって丈夫でした
0人が参考にしています。
価格
4
満足度:4.0
価格が魅力ですし 粘着力がガムテ−プより ありべたべたにならないので 非常によいですね
0人が参考にしています。
梱包用テープ
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスに優れており、1巻の量も多いのでありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPP粘着テープ No.6020
梱包用OPPテープ
透明梱包用テープNo.3303
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921
メーカー古藤工業積水化学工業nitoms日東電工トラスコ中山日東電工
通常価格1,423-257329 -18,83135914,286
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜7日目1日目7日目
テープ厚(mm)0.050.0520.070.10.0550.05
テープ幅(mm)484850504848
テープ長さ(m)10050505050100
色系統クリアクリアクリアブラウン・ダンボール色クリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング