ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

No.7811 発泡体支持体 両面テープ

No.7811 発泡体支持体 両面テープ 7811-50
通常単価(税別)
2,111
税込単価
2,322
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

様々な素材を強力に固定。厚くてソフトな支持体で、凹凸面に追従します。【特長】・VOC対策品です。(ノン...

詳細を確認

型番:

7811-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7811-50の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.2
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
粘着力
68.75N(7000gf)/幅25mm
ホワイト
単品/パック
-
基材詳細
ポリエチレン発泡体
剪断粘着力
348.0N/400㎟
特長
初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温化でも良くつきます。
用途
内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の張り合せ、ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック・石膏ボード・ケイカル板などに。
仕様
VOC対策品です(ノントルエン、ノンキシレン)。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。
第1面粘着剤
-
第2面粘着剤
-
セパレータ
-

商品情報

発泡体支持体 両面テープ No.7811の構成

セパレータ、アクリル系粘着剤、ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤の4層構成。

セパレータ、アクリル系粘着剤、ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤の4層構成。

発泡体支持体 両面テープ No.7811の仕様

総厚(mm)1.2
標準色白、黒
標準長さ(m)10
粘着力(N (gf) /幅25mm)68.75(7000) 90°引きはがし法
剪断接着力(N/400mm2)348.0
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
7811-50

テープ幅

(mm)

粘着剤

粘着力

単品/パック

剪断粘着力

特長

用途

仕様

第1面粘着剤

第2面粘着剤

セパレータ

最小発注数量
50
アクリル系
68.75N(7000gf)/幅25mm
ホワイト
-
348.0N/400㎟
初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温化でも良くつきます。
内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の張り合せ、ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック・石膏ボード・ケイカル板などに。
VOC対策品です(ノントルエン、ノンキシレン)。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111
( 2,322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々な素材を強力に固定。厚くてソフトな支持体で、凹凸面に追従します。
【特長】
・VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)
・厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。
・初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。
・ ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能
・白色・黒色あり
【用途】
・内装ボードの仮固定
・コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ
・ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック石膏ボード・けいカル板などに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.7811 発泡体支持体 両面テープの型番7811-50のページです。 型番7811-50に関する仕様情報を記載しております。
No.7811 発泡体支持体 両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q厚みは1種類ですか。
A
はい。1.2㎜厚のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.7811 発泡体支持体 両面テープ
はがせる両面テープ No.7220
P-カット両面テープ No.7100
No.7092 熱伝導性 両面テープ
No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ
No.5567 発泡体両面テープ
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所マクセルスリオンテック
通常価格2,111783269 -26,13619,448 -890 -
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目〜在庫品1日目10日目1日目〜
テープ厚(mm)1.20.150.220.1250.621.1
テープ長さ(m)102020201010
基材発泡体不織布ポリエチレンポリエステルアクリル発泡体
基材詳細ポリエチレン発泡体基材:特殊不織布ポリエチレンクロスポリエステルフィルム(0.004)--
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト