17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホロ用ゴムバンド HR-990 HR-990

ホロ用ゴムバンド HR-990【10個入り】

通常単価(税別)
1,323
税込単価
1,455
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも・タイヤチューブを再利用した製品です

詳細を確認

型番:

HR-990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HR-990の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
材質
タイヤチューブ
幅(mm)
15
直径(mm)
30-34
JANコード
4905663329900
重量(g)
200
内容量
1袋(10本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HR-990

内容量

最小発注数量
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323
( 1,455 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも
・タイヤチューブを再利用した製品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホロ用ゴムバンド HR-990の型番HR-990のページです。 型番HR-990に関する仕様情報を記載しております。
ホロ用ゴムバンド HR-990のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホロ用ゴムバンド HR-990
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ホロ用ゴムバンド 細
ホロ用ゴムバンド 両端フック付
ホロ用ゴムバンド 丸管
ゴムバンド 多目的用途
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,3231,2614931,1525271,063
通常出荷日在庫品1日目9日目2日目2日目2日目3日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質タイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブ
幅(mm)1520530-18-20
直径(mm)30-3490-120--8-
JANコード490566332990049056633297884905663321201490566332121849056633296724905663019344
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト