ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユタカメイク 高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ) |
|
富士元工業 メントルビー専用チップ TM32GSR-HSS |
|
トラスコ中山 マジックテープセット 強粘着 |



【特長】
・ポリエステル混撚は強度がありしなやかで作業性が良く、ポリエステルは強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易いです!

三友産業
ニューロープ ポリエステル金剛打

三友産業
ロープシリーズ ポリエステル

ユタカメイク
高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

ユタカメイク
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
0通常価格(税別):11,123円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~