17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プチプチシート#36 20枚入 HR-028

プチプチシート#36 20枚入【20個入り】

通常単価(税別)
554
税込単価
609
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プチプチシート#36です。・使い方はいろいろ、包装用緩衝材として使用できます。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(m)
    0.3
  • 透明
  • 材質
    ポリエチレン
  • JANコード
    4905663000281
  • 重量 (g)
    100
  • 内容量
    1袋(20枚)

型番:

HR-028
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

HR-028の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
透明
材質
ポリエチレン
JANコード
4905663000281
重量(g)
100
内容量
1袋(20枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-028

内容量

最小発注数量
1袋(20枚)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554
( 609 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プチプチシート#36です。
・使い方はいろいろ、包装用緩衝材として使用できます。
【用途】
・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プチプチシート#36 20枚入の型番HR-028のページです。 型番HR-028に関する仕様情報を記載しております。
プチプチシート#36 20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチプチシート#36 20枚入
ミラーシート
静電防止剤入り緩衝材
カラープチ
巻きダンボール
弱粘着プチプチ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格5542,3531,0883471,746279
通常出荷日3日目3日目3日目9日目2日目9日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)300900900300900300
長さ(m)0.31053101
透明ピンク---
材質ポリエチレンポリエチレン-ポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト