17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

ダイエットプチ d36・d37カットタイプ【100個入り】

通常単価(税別)
3,6036,126
税込単価
3,9636,739
通常出荷日:4日目

一般的な気泡緩衝材プチプチのカットシートタイプ。【特長】・希望の寸法にカットすることが可能。・粒直径1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 粒径 (mm)
    Φ10
  • 粒サイズ (mm)
    高さ:3.5
  • 構造
    2層タイプ
  • 特長
    環境に配慮した新タイプの一般的なプチプチ®です。軽量包装材から重量物まで幅広い用途でお使い頂けます。新聞紙よりも軽く、しなやかで使いやすい銘柄です。保管スペース、輸送コストの削減にも貢献し、ヒトにも環境にもやさしいプチプチです。
  • 補足説明
    D36よりもD37の方が強度が高い商品です。
  • 内容量
    1ケース(100枚)

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイエットプチ d36・d37カットタイプの仕様

層構成 最も一般的な2層構造。しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出す。粒径の大きなものは、充填材としても活用が可能。

層構成
最も一般的な2層構造。しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出す。粒径の大きなものは、充填材としても活用が可能。

粒サイズ 径:Φ10(粒径10mm)/粒高:3.5mm

粒サイズ
径:Φ10(粒径10mm)/粒高:3.5mm

プチプチの加工

用途や製品に合わせたサイズにカットが可能。 作業時間の短縮、安定梱包の実現に効果的 。大量生産に向く。

用途や製品に合わせたサイズにカットが可能。 作業時間の短縮、安定梱包の実現に効果的 。大量生産に向く。

プチプチを袋にすることも可能。 作業効率のアップ、コスト削減に加え、環境に もやさしい梱包出荷が可能。

プチプチを袋にすることも可能。 作業効率のアップ、コスト削減に加え、環境に もやさしい梱包出荷が可能。

カラー 4色印刷が可能な、色みや文字がはっきりと出る印刷。視認性が高く、細かいデザインも印刷することが可能。

カラー 4色印刷が可能な、色みや文字がはっきりと出る印刷。視認性が高く、細かいデザインも印刷することが可能。

プチプチにミシン目を入れることが可能。 縦横にミシン目を入れることも可能。 作業時間の短縮、安全面の向上に効果的。

プチプチにミシン目を入れることが可能。 縦横にミシン目を入れることも可能。 作業時間の短縮、安全面の向上に効果的。

開発秘話

 

環境負荷低減を目的に、過去の粒形状を変え使用原料を少なくしても、強度は保たせることに成功しました。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 強度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

長さ(m)

強度

内容量

最小発注数量
300
0.3
標準強度
1ケース(100枚)
1パック

100個入り

600
0.6
標準強度
1ケース(100枚)
1パック

100個入り

300
0.3
高強度
1ケース(100枚)
1パック

100個入り

600
0.6
高強度
1ケース(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,603
( 3,963 )
4日目
5,904
( 6,494 )
4日目
3,901
( 4,291 )
4日目
6,126
( 6,739 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般的な気泡緩衝材プチプチのカットシートタイプ。
【特長】
・希望の寸法にカットすることが可能。
・粒直径10mm×粒高さ3.5mm。
【用途】
・製品を包んだり、箱の底に敷いたりでき、製品を守る。

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイエットプチ d36・d37カットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粒の大きさはいくつですか?
A
粒径10mm×粒高さ3.5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイエットプチ d36・d37カットタイプ
気泡緩衝材 ピリプチ d37
アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム
気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本
気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本
エアピロ(空気緩衝材)
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格3,603-4,222 -11,676 -5,3134,0987,651 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目7日目4日目〜
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
粒径(mm)Φ10Φ10Φ10Φ10Φ10-
粒サイズ(mm)高さ:3.5高さ:3.5高さ:3.5高さ:3.5--
構造2層タイプ2層タイプ3層タイプ3層タイプ3層タイプ2層タイプ
特長環境に配慮した新タイプの一般的なプチプチ®です。軽量包装材から重量物まで幅広い用途でお使い頂けます。新聞紙よりも軽く、しなやかで使いやすい銘柄です。保管スペース、輸送コストの削減にも貢献し、ヒトにも環境にもやさしいプチプチです。50cmごとに手で切り取れるミシン目が入ったプチプチです。はさみやカッターが不要なので、作業時間の短縮はもちろん、安全性も向上します。遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチ®です。角袋などに加工すればより高い機能性を発揮します!再生原料からうまれたエコマーク認定のプチプチ®です。焼却時に塩化水素やダイオキシンなどの有害物質を発生しません。従来のエコハーモニー®に比べて非常に丈夫で重量物梱包のほか、壁や床の養生に最適な衝撃に強いタイプです。-商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト