17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エコラパッククラフトテープ No.501 茶色【1~50個入り】

通常単価(税別)
30412,089
税込単価
33413,298
通常出荷日:4日目~5日目

品質はそのままで再生紙を40%以上使用したエコクラフトテープ。【特長】・再生紙を40%以上使用しながら...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

再生紙40%以上使用、地球にやさしいクラフトテープ

従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質。

従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質。

ちきゅうにやさしい/古紙パルプ配合率40%以上/粘着剤塗工時の有機溶剤不使用/エコマーク認定番号第051140024号

ちきゅうにやさしい/古紙パルプ配合率40%以上/粘着剤塗工時の有機溶剤不使用/エコマーク認定番号第051140024号。

グリーン購入適合商品

グリーン購入適合商品。

エコラパッククラフトテープ No.501の主な特長について

試験項目テープ厚み[mm]0.140
基材厚み[mm]0.110
粘着力[N/10mm (g/10mm)]3.3 (337)
タック[ボールNo.]12
展開力[N/10mm (g/10mm)]0.40 (40.8)
保持力[mm]0.0
引張強度[N/10mm (kg/10mm)]60 (6.12)
伸度[%]7.0
  • ※ 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

中・軽梱包向き/専用カッター/静音/無溶剤

テープの性能について

テープの性能表示は、個々の商品がどんな性格を持ったテープなのか表すために、一定の条件で試験された数値を表したもの。
使用される用途、条件を考える時ご参考にしてください。

単位
国際単位系(SI)を基準に、性能値を表示しています。なお、従来の性能値については、( )内で併用表示しています。
測定法
JISZ0237の粘着テープ試験法に基づいて測定。
テープ厚み/基材厚み テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの。基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強いということになる。

テープ厚み/基材厚み
テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの。基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強いということになる。

粘着力 ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す。(ここでは180゜で数値を測定している。)

粘着力
ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す。(ここでは180゜で数値を測定している。)

引張強度 テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高いといえる。

引張強度
テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高いといえる。

伸度 テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価するもの。数値は%で表示。つまり150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ。

伸度
テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価するもの。数値は%で表示。つまり150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ。

タック ひとことでいえば、粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと。試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる。ボールが大きいほど初期粘着力が強いということになる。

タック
ひとことでいえば、粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと。試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる。ボールが大きいほど初期粘着力が強いということになる。

展開力 1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープということになる。

展開力
1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープということになる。

保持力 ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1Kgの重りをつけt2時間後にズレた長さを測る。数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することができる。

保持力
ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1Kgの重りをつけt2時間後にズレた長さを測る。数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することができる。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

単品/パック

色詳細

仕様

最小発注数量
0.14
単品
-
1個
0.15
パック
段ボール色
中軽梱包・専用カッター・静音・無溶剤・環境対応
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
304
( 334 )
5日目
12,089
( 13,298 )
4日目

詳細情報

基本情報

品質はそのままで再生紙を40%以上使用したエコクラフトテープ。
【特長】
・再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保。
・再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープ。
・グリーン購入法適合商品。
・中・軽梱包。
【用途】
・官公庁や公的機関、環境問題に取り組む企業に最適。
・エコロジー商品としての店頭販売用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコラパッククラフトテープ No.501 茶色のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q普通のクラフトテープと比較して粘着力は変わりますか?
A
当社のスタンダード品のクラフトテープ#500と同じ粘着剤を使用しており、安定した品質でご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコラパッククラフトテープ No.501 茶色
No.204 クラフトテープ
包装用 クラフトテープ No.200
包装用ニュークラフトテープ No.200W
クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450
クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113
メーカー積水化学工業オカモトリンレイテープリンレイテープ寺岡製作所菊水テープ
通常価格304-7,56524432419,480232
通常出荷日4日目〜7日目6日目在庫品1日目10日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)505050505050
ブラウン系イエロー系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系
粘着力3.3N/10mm8.0N/25mm7.84N/10mm9.1N/10mm16.75N(1708gf)/幅25mm3.5N/10mm
引張強度60N/10mm145N/25mm54.7N/10mm63.5N/10mm156.8N(16.0kgf)/幅25mm49N/10mm
よく一緒に購入される商品

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング