17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 単品/パック

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 14日以内

ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS【1~60個入り】

通常単価(税別)
33817,062特別価格
税込単価
37218,768特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。【特長】・504NSの機能をそのまま保持した...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNSの性能について




テープ厚み[mm]0.140
基材厚み[mm]0.110
粘着力[N/10mm (g/10mm)]3.3 (337)
タック[ボールNo.]12
展開力[N/10mm (g/10mm)]0.40 (40.8)
保持力[mm]0
引張強度[N/10mm (kg/10mm)]60 (6.12)
伸度[%]8.0
ノンスリップ性
重ね貼り性
描画性(油性インク)
  • ※ 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

テープの性能表示について

テープの性能表示は、個々の商品がどんな性格を持ったテープなのか表すために、一定の条件で試験された数値を表したもの。使用される用途、条件を考える時参考にしてください。

単位
国際単位系(SI)を基準に、性能値を表示しています。なお、従来の性能値については、( )内で併用表示しています。

測定法
JISZ0237の粘着テープ試験法に基づいて測定。

テープ厚み/基材厚み テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの 基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強い

テープ厚み/基材厚み
テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの
基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強い。

粘着力 ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す (ここでは180゜で数値を測定)

粘着力
ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す
(ここでは180゜で数値を測定)。

引張強度 テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高い

引張強度
テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高い。

伸度 テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価 数値は%で表示 150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ

伸度
テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価
数値は%で表示
150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ。

タック ひとことでいえば、粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと 試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる ボールが大きいほど初期粘着力が強い

タック
ひとことでいえば、粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと
試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる
ボールが大きいほど初期粘着力が強い。

展開力 1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープ

展開力
1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープ。

保持力 ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1kgの重りをつけて2時間後にズレた長さを測る 数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することが可能

保持力ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1kgの重りをつけて2時間後にズレた長さを測る数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することが可能。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

単品/パック

トラスココード

最小発注数量
38
50
単品
497-6525
1個
38
50
パック
-
1パック

60個入り

38
500
パック
-
1パック

6個入り

50
50
パック
-
1パック

50個入り

50
500
パック
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,728
( 16,201 )
14日目
15,560
( 17,116 )
4日目
16,153
( 17,768 )
4日目
17,062
( 18,768 )
4日目

詳細情報

基本情報

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
【特長】
・504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
・荷崩れ防止、重ね貼り、書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
【用途】
・積み上げ保管。
・通い箱。
・中身の軽い食品、菓子、家庭雑貨。
・中身の識別や確認が必要な荷物など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
荷造りなど
5
満足度:5.0
白いクラフトテープです。白地の梱包に使うとテープを目立たなくできますし、普通の段ボールに貼れば目印になるので、白いテープ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS
スーパークラフトテープ No.504NS
クラフト粘着テープ No.313
No.2000 クラフト粘着テープ
ニュークラフトテープ No.305W
ホワイティクラフトテープ No.500W
メーカー積水化学工業積水化学工業ニチバンカモ井加工紙ニチバン積水化学工業
通常価格338-182 -177 -16,404 -2,705 -231 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目〜3日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.140.140.140.150.150.14
ホワイト系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ホワイト系ホワイト系
粘着力3.3N/10mm3.3N/10mm(337g/10mm)2.98N/10mm3.0N/10mm3.42N/10mm3.3N/10mm
引張強度60N/10mm60N/10mm(6.12kg/10mm)61.6N/10mm58.8N/15mm72.8N/10mm60.0N/10mm
伸び(%)88%87.598
よく一緒に購入される商品

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング