17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布テープ No.600S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

布テープ No.600S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N60SX03

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

よりコストパフォーマンスを追求したスフ布べースのテープ。
【特長】
・安定した粘着剤を使用した丈夫な布テープ。
【用途】
・店頭販売用。
・宅配用。
・引越梱包用。

指定中の仕様・寸法情報

ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.26
粘着力
4.40N/10mm
色詳細
引張強度
43.0N/10mm
タック
ボールNo.32
展開力
2.40N/10mm
保持力(mm)
-
特長
コストパフォーマンスを追求したスフ布べースのテープです。
用途
宅配用。引越梱包用。