17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

No.600V 布テープ【1~36個入り】

通常単価(税別)
21415,839特別価格
税込単価
23517,423特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コストダウンのご要望にお応えする新しい布テープです。【特長】・しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち布テー...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

作業性に優れた布テープNo.600Vの性能詳細

布テープNo.600Vの外観写真

布テープNo.600Vの外観写真

テープ厚み:0.220mm、基材厚み:0.140mm
粘着力:3.80 (388)N/10mm (g/10mm)、タック:ボールNo.32
展開力:2.1 (214)N/10mm (g/10mm)、保持力:0.1mm
引張強度:44.0 (4.49)N/10mm (kg/10mm)、伸度:9.0%

テープ厚み/基材厚み テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの。基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強い。

テープ厚み/基材厚み
テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの。基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強い。

粘着力 ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す。

粘着力
ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す。

引張強度 テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高い。

引張強度
テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高い。

伸度 テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価するもの。数値は%で表示。つまり150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ。

伸度
テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価するもの。数値は%で表示。つまり150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ。

タック 粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと。試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる。ボールが大きいほど初期粘着力が強いということになる。

タック
粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと。試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる。ボールが大きいほど初期粘着力が強いということになる。

展開力 1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープということ。

展開力
1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープということ。

保持力 ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1kgの重りをつけた2時間後にズレた長さを測る。数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することができる。

保持力
ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1kgの重りをつけた2時間後にズレた長さを測る。数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することができる。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着力

トラスココード

引張強度

展開力

特長

用途

仕様

伸度

RoHS?最小発注数量
25
3.80N/10mm
-
44.0N/10mm
2.1N/10mm
コストダウンのご要望にお応えする新しい布テープです。しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープですので用途に合わせて、広幅サイズを規格品としてご用意しました。
軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
-
9.0%
-
1個
60
3.80N/10mm
-
44.0N/10mm
2.1N/10mm
コストダウンのご要望にお応えする新しい布テープです。しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープですので用途に合わせて、広幅サイズを規格品としてご用意しました。
軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
-
9.0%
-
1個
75
3.80N/10mm
-
44.0N/10mm
2.1N/10mm
コストダウンのご要望にお応えする新しい布テープです。しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープですので用途に合わせて、広幅サイズを規格品としてご用意しました。
軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
-
9.0%
-
1個
100
3.80N/10mm
-
44.0N/10mm
2.1N/10mm
コストダウンのご要望にお応えする新しい布テープです。しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープですので用途に合わせて、広幅サイズを規格品としてご用意しました。
軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
-
9.0%
-
1個
38
3.8N/10mm(388g/10mm)
-
44N/10mm(4.49kg/10mm)
2.1N/10mm(214g/10mm)
-
-
重梱包・手で切れる・ノンスリップ・字が書ける・重ねて貼れる・結束・低温
9%
-
1パック

36個入り

60
3.8N/10mm(388g/10mm)
-
44N/10mm(4.49kg/10mm)
2.1N/10mm(214g/10mm)
-
-
重梱包・手で切れる・ノンスリップ・字が書ける・重ねて貼れる・結束・低温
9%
-
1パック

30個入り

100
3.8N/10mm(388g/10mm)
-
44N/10mm(4.49kg/10mm)
2.1N/10mm(214g/10mm)
-
-
重梱包・手で切れる・ノンスリップ・字が書ける・重ねて貼れる・結束・低温
9%
-
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
1日目
507
( 558 )
1日目
633
( 696 )
1日目
764
( 840 )
1日目
12,80812,035
( 13,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,82014,824
( 16,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,83914,842
( 16,326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストダウンのご要望にお応えする新しい布テープです。
【特長】
・しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち布テープ。
・作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広幅サイズを規格品として用意しました。
・軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途に使用可能。
【用途】
・ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包。
・粘着力を必要とする重梱包。
・宅配用や引越梱包用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.600V 布テープのレビュー
4.6平均満足度:4.635件のレビュー
梱包に
5
満足度:5.0
安価で良いテープです一個から頼めるのがいいです。 問題も全然ないのでまた購入したいと思います。
1人が参考にしています。
梱包用として
5
満足度:5.0
使用上全く問題ありませんでした。 安く購入でき、すぐ届きとても助かりました。
1人が参考にしています。
資材梱包
5
満足度:5.0
重量物等の梱包には欠かせない。厚みがあり粘着力が強いので安心できる。
1人が参考にしています。
添付書貼り付け用
5
満足度:5.0
しっかりと厚みのあるテープです。 粘着力も強いので ダンボール梱包用 幅の太さを変えて購入します。
1人が参考にしています。
輸送物の梱包に
5
満足度:5.0
輸送物の梱包に使用しています。重ねて張り合わせても粘着が弱くならないので安心です。手でも切ることが出来るので便利です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q布テープ No.600Mとの違いは何ですか?
A
Vの方がMよりも高グレードです。Mの方は、厚みが少し薄くなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.600V 布テープ
新布テープNo.760
布テープ No.600V
布テープ No.600
布テープ #600J
布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格214-486 -181 -315 -410 -536 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
ブラウンブラウンブラウン-ダンボール色-
テープ長さ(m)255025252525
テープ厚(mm)0.220.150.220.310.190.22
色詳細----
タックボールNo.32ボールNo.25-ボールNo.32-ボールNo.32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング