17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.290 耐熱クレープマスキング粘着テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.290 耐熱クレープマスキング粘着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

290-19

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

柔軟性に優れたクレープ紙に糊残りや汚染がしにくい、耐熱性ゴム系粘着剤を塗布した薄手テープです。
【特長】
・柔軟性があるクレープ紙を使用している為作業性に優れています。
・耐熱性に優れ、糊残りと汚染しにくい専用ゴム系粘着剤を使用しています。
・160℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
・凹凸でも良く馴染み、しっかりとマスキング出来ます。
【用途】
・ハンダメッキのマスキングテープとして
・各種耐熱塗装マスキング用として
・部品やシートなどの仮固定として
・貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁として

指定中の仕様・寸法情報

基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
粘着力
9.27N/25mm
色
ホワイト系
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.17
耐熱温度(℃)
160
伸び(%)
15
引張強度
98.0N/25mm
単品/パック
単品
色詳細
クリーム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト