17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

No.642 スプライシングテープ【1~20個入り】

No.642 スプライシングテープ
通常単価(税別)
99730,134特別価格
税込単価
1,09733,147特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

セパレータ・フィルムのつなぎ用テープです。 【特長】・保持力に優れ、ずれにくい【用途】・セパレータ・フ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スプライシングテープ No.642の構成

ポリエステルフィルム 0.025mm、シリコーン系粘着剤の2層構成。

ポリエステルフィルム 0.025mm、シリコーン系粘着剤の2層構成。

スプライシングテープ No.642の仕様

総厚(mm)0.055
標準色
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)6.86(700)
取得規格-

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性(微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着剤

基材詳細

最小発注数量
10
シリコーン系
ポリエステルフィルム0.025mm
1個
15
シリコーン系
ポリエステルフィルム0.025mm
1個
20
シリコーン系
ポリエステルフィルム0.025mm
1個
25
シリコーン系
ポリエステルフィルム0.025mm
1個
30
シリコーン系
ポリエステルフィルム0.025mm
1個
40
シリコーン系
ポリエステルフィルム0.025mm
1個
50
シリコーン系
ポリエステルフィルム0.025mm
1個
10
-
ポリエステルフィルム
1パック

20個入り

15
-
ポリエステルフィルム
1パック

20個入り

20
-
ポリエステルフィルム
1パック

10個入り

25
-
ポリエステルフィルム
1パック

10個入り

30
-
ポリエステルフィルム
1パック

10個入り

40
-
ポリエステルフィルム
1パック

5個入り

50
-
ポリエステルフィルム
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,496
( 1,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,995
( 2,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,493
( 2,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,904
( 3,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,873
( 4,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,842
( 5,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,089
( 22,098 )
10日目
30,13428,551
( 31,406 )
10日目
19,137
( 21,051 )
10日目
23,922
( 26,314 )
10日目
30,13428,551
( 31,406 )
10日目
19,137
( 21,051 )
10日目
23,922
( 26,314 )
10日目

詳細情報

基本情報

セパレータ・フィルムのつなぎ用テープです。
【特長】
・保持力に優れ、ずれにくい
【用途】
・セパレータ・フィルムのつなぎ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.642 スプライシングテープのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
離型紙のつなぎ合わせ
5
満足度:5.0
自動剥離機で不織布をフィードする際の、ロールのつなぎ合わせに使用しました。通常のテープよりも強度が強く、安定して使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。
フィルムリーダー取付用
4
満足度:4.0
リーダーフィルムを製品に継ぎ足す用途で使用しています。テープが薄いので、段差の転写が軽減できました。
0人が参考にしています。
製品を包装する際に使用
4
満足度:4.0
製品を樹脂の袋で包装する際に使用しています。長いフィルムの最後を止める時にも使用しています。他の会社で使っているのを見て...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q巻き戻しの軽いタイプはありますか。
A
№642Kです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.642 スプライシングテープ
No.9817 アルミガラスクロステープ
No.9812 アルミガラスクロステープ
NO.8824 ステンレステープ
アルミ箔粘着テープ No.8290
No.9807 アルミクラフトテープ
メーカー寺岡製作所マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック寺岡製作所マクセルスリオンテック
通常価格997-6,15972,680 -3,382 -33,8961,532 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目4日目〜1日目10日目1日目〜
テープ長さ(m)501520202050
テープ厚(mm)0.0550.210.210.120.250.14
粘着力6.86N/25mm5.00N/10mm8.00N/10mm13.70N/10mm30.40N/25mm6.60N/10mm
ブルーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング