17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244C【1~60個入り】

クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244C
通常単価(税別)
37316,597
税込単価
41018,257
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

No.244のカラー品です。耐水性・耐寒性に優れた強粘着タイプです。 【特長】・寒冷地での使用、冷蔵す...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

カートンテープの外観(クラフト紙・ゴム系粘着剤)

カートンテープの外観(クラフト紙・ゴム系粘着剤)

カートンテープの外観

カートンテープの外観

総厚(mm)0.14
標準色白、青、赤、黄、緑
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)8.62(880)
引張強さ(N/25mm)134.0
伸び(%)8
取得規格

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
38
ブルー系
1パック

60個入り

38
グリーン系
1パック

60個入り

38
レッド系
1パック

60個入り

38
ホワイト系
1パック

60個入り

38
イエロー系
1パック

60個入り

50
ブルー系
1個
50
レッド系
1個
50
イエロー系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,597
( 18,257 )
8日目
16,597
( 18,257 )
8日目
16,597
( 18,257 )
10日目
16,597
( 18,257 )
8日目
16,597
( 18,257 )
8日目
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

No.244のカラー品です。耐水性・耐寒性に優れた強粘着タイプです。
【特長】
・寒冷地での使用、冷蔵するもの・水産物(発泡スチロールケース)の梱包にも適しています。
・全5色の品揃えがあります。
・巻き戻しがスムーズです。
【用途】
・色分け梱包に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244Cのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包用として使用しています
5
満足度:5.0
製品を入れた発泡スチロール製ケースの色分け梱包用として使っています。このメーカーの製品は以前から使用していましたが、なか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244C
ニュークラフトテープ No.305W・No.305C
クラフトテープ No.224
カラークラフトテープ No.500WC
包装用 クラフトテープ No.200
クラフト荷札テープ
メーカー寺岡製作所ニチバンオカモト積水化学工業リンレイテープ積水化学工業
通常価格373-329 -106 -256 -244501 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜6日目1日目〜
テープ長さ(m)505050505050
テープ厚(mm)0.140.150.140.140.140.14
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力7.85N/幅25mm3.42N/10mm-3.3N/10mm(337g/10mm)7.84N/10mm3.3N/10mm
引張強度134.0N/幅25mm72.8N/10mm-60N/10mm(6.12kg/10mm)54.7N/10mm60N/10mm
よく一緒に購入される商品

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング