17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 単品/パック

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内
      • 8日以内

    クラフト粘着 カートンテープ No.244【1~100個入り】

    クラフト粘着 カートンテープ No.244
    通常単価(税別)
    10510,531特別価格
    税込単価
    11611,584特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

    耐水性・耐寒性に優れた強粘着タイプです。 【特長】・寒冷地での使用、冷蔵するもの・水産物(発泡スチロー...

    詳細を確認
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    この商品の特長

    カートンテープの外形 クラフト紙 ゴム系粘着剤

    カートンテープの外形
    クラフト紙
    ゴム系粘着剤

    カートンテープの外観

    カートンテープの外観

    総厚(mm)0.14
    標準色段ボール色
    標準長さ(m)50
    粘着力(N(gf)/幅25mm)8.62(880)
    引張強さ(N/25mm)134.0
    伸び(%)8
    取得規格

    上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
    当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    テープ長さ

    (m)

    単品/パック

    最小発注数量
    25
    50
    単品
    1個
    50
    50
    単品
    1個
    50
    500
    パック
    1パック

    5個入り

    100
    50
    単品
    1個
    25
    50
    パック
    1パック

    100個入り

    38
    50
    パック
    1パック

    60個入り

    38
    500
    パック
    1パック

    6個入り

    50
    50
    パック
    1パック

    50個入り

    50
    500
    パック
    1パック

    5個入り

    60
    50
    パック
    1パック

    40個入り

    75
    50
    パック
    1パック

    30個入り

    100
    50
    パック
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105101
    ( 111 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    213
    ( 234 )
    5日目
    10,508
    ( 11,559 )
    8日目
    425
    ( 468 )
    5日目
    10,454
    ( 11,499 )
    8日目
    9,621
    ( 10,583 )
    8日目
    9,629
    ( 10,592 )
    8日目
    10,531
    ( 11,584 )
    8日目
    10,508
    ( 11,559 )
    8日目
    10,110
    ( 11,121 )
    8日目
    9,454
    ( 10,399 )
    8日目
    8,507
    ( 9,358 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    耐水性・耐寒性に優れた強粘着タイプです。
    【特長】
    ・寒冷地での使用、冷蔵するもの・水産物(発泡スチロールケース)の梱包にも適しています。
    ・巻き戻しがスムーズです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クラフト粘着 カートンテープ No.244のレビュー
    4.2平均満足度:4.24件のレビュー
    段ボールに使用
    3
    満足度:3.0
    荷物発送の為に段ボールに使用。 手切れも良く、引っ付き加減も良かったです。
    0人が参考にしています。
    ダンボールの梱包
    5
    満足度:5.0
    切れもよく粘着もしっかりしてます。テープの表面もツルツルでしっとりしてます。その辺の安物とは違い粘着、質感がいいです。
    0人が参考にしています。
    梱包箱のテープとめ
    5
    満足度:5.0
    最近はガムテープよりもクラフトテープの方が多いようです。おそらくゴミの問題かと思いますが、紙のクラフトテープなら安心して...もっと読む
    0人が参考にしています。
    梱包用
    4
    満足度:4.0
    いたって普通のガムテープですが、幅の種類が多くて用途に合わせて選べるので便利です。 段ボール用に通常より1cm広めのを購...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラフト粘着 カートンテープ No.244
    クラフト粘着 カートンテープ No.246
    長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W
    No.2000 クラフト粘着テープ
    クラフト粘着テープ No.313
    クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471
    メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所カモ井加工紙ニチバン寺岡製作所
    通常価格105-104 -242 -16,404 -177 -312 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    テープ厚(mm)0.140.140.140.150.140.14
    ブラウン系ブラウン系ホワイト系ブラウン系ブラウン系ブラウン系
    粘着剤ゴム系---ゴム系-
    粘着力8.62N/25mm--3.0N/10mm2.98N/10mm-
    引張強度134N/25mm--58.8N/15mm61.6N/10mm-
    よく一緒に購入される商品

    クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング