17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W
通常単価(税別)
242320特別価格
税込単価
266352特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

色鮮やかで美しい包装が可能。白段ボールの包装に最適です。【特長】・晒クラフト紙を使用しているので、白色...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

長尺テープクラフト粘着テープ(カートンテープ) No.246W:関連画像

カートンテープの外形
クラフト紙
ゴム系粘着剤

 
長尺テープクラフト粘着テープ(カートンテープ) No.246W:関連画像

カートンテープの外観

 
総厚(mm) 0.14
標準色
標準長さ(m) 50
粘着力(N(gf)/幅25mm) 8.04(820)
引張強さ(N/25mm) 106.8
伸び(%) 10
取得規格 -

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

粘着剤

粘着力

引張強度

基材

詳細タイプ

用途

支持体

最小発注数量
38
50
ゴム系
8.04N/幅25mm
106.8N/幅25mm
クラフト紙
-
段ボール包装用、小荷物、小包などの梱包用、白色タイプの包材に好適
-
1個
50
50
ゴム系
8.04N/幅25mm
106.8N/幅25mm
クラフト紙
-
段ボール包装用、小荷物、小包などの梱包用、白色タイプの包材に好適
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
5日目

詳細情報

基本情報

色鮮やかで美しい包装が可能。白段ボールの包装に最適です。
【特長】
・晒クラフト紙を使用しているので、白色が鮮明です。
【用途】
・ダンボール包装用
・小荷物、小包などの梱包用
・白色タイプの包材に好適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W
クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450
クラフト粘着 カートンテープ No.246
クラフト粘着 カートンテープ No.244
No.2000 クラフト粘着テープ
クラフト粘着テープ No.313
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所カモ井加工紙ニチバン
通常価格242-19,480104 -105 -16,404 -177 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.140.130.140.140.150.14
ホワイト系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系
伸び(%)109687.58
色詳細白(晒)ダンボール色-ダンボール--

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト