17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.453 OPPポリプロピレンフィルム粘着 パックテープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.453 OPPポリプロピレンフィルム粘着 パックテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

453-48-100-BR

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄くて丈夫なプラスチック製テープ。
【特長】
・薄くて丈夫なポリプロピレンフィルムを使用しています。
・フィルムの厚さは30μm・40μm(#30・#40)の2種類です。
・コストパフォーマンスにすぐれています。
・寒い所では、No.451をお薦めします。
【用途】
・小荷物、小包などの梱包用
・段ボール梱包用
・収納箱等の封かん用

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
色系統
ブラウン・ダンボール色
基材
ポリプロピレン
粘着力
♯30:10.20N/幅25mm
引張強度
#30:110.8N/幅25mm
伸び(%)
♯30:130
単品/パック
-
色詳細
-
粘着剤
アクリル系
支持体
ポリプロピレンフィルム #30

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト