17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.167 再生PET布粘着テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.167 再生PET布粘着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

167-50

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

再生PET繊維をタテ糸、ヨコ糸両方に使用し、資源を再利用しています。
【特長】
・グリーン購入法適合商品です。
・通常の布テープと同様にご使用いただけます。
・再生品使用率(重量比)支持体100%、テープ(紙管込み)21%
【用途】
・一般包装用
・段ボール包装用
・各種の仮止め、補修、結束など

指定中の仕様・寸法情報

色
ホワイト・クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.23
粘着剤
ゴム系
粘着力
-
単品/パック
-
色詳細
クリーム
引張強度(N/25mm)
166.7
基材詳細
再生PET繊維+再生PET繊維
用途
一般包装用、段ボール包装用、各種の仮止め、補修、結束など。
伸び
20

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト