17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装用布テープ No.1532 長さ25m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

包装用布テープ No.1532 長さ25m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1532-50

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量、コンパクト
・手切れ性が良好です。
・巻き戻しがスムーズです。
【用途】
・一般包装用
・段ボール包装用
・ご家庭等での補修、仮止め、結束用など。

指定中の仕様・寸法情報

色
ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
粘着力
10.23N/25mm
単品/パック
-
引張強度(N/25mm)
93.5
基材詳細
特殊織物
用途
一般包装用、段ボール包装用、ご家庭等での補修、仮止め、結束用など。
伸び
6
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト