17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.160 布粘着テープ(薄手) ファインクロステープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.160 布粘着テープ(薄手) ファインクロステープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

160-25

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

巻き戻しがスムーズで、手で軽々と切れるしなやかな布テープ。
【特長】
・50m巻のためテープ交換の手間が省け、作業効率重視の業務用に最適。
・薄くてしなやか。
・手切れ性良好。
・巻き戻しが軽い。
【用途】
・一般包装用、段ボール包装用(業務用など)として使用。

指定中の仕様・寸法情報

ブラウン
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.19
粘着剤
ゴム系
粘着力
11.77N/幅25mm
単品/パック
-
色詳細
濃いクリーム色
引張強度(N/25mm)
156.9
基材詳細
特殊織物
仕様
-
用途
一般包装用、段ボール包装用(業務用など)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト