17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335
通常単価(税別)
409840
税込単価
450924
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

PEエア緩衝材の包装に最適なPE基材のテープ。【特長】・一般的なエア緩衝材と同じポリエチレン基材で廃棄...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335(青):関連画像

 

PEエア緩衝材の包装に最適なPE基材のテープの外観

 

ポリエチレン(PE)フィルムを基材に使用したPEエア緩衝材用の包装テープ。
裂けにくい材質ではがしやすく、開封や分別作業の効率アップが図れる。
適度な伸びと自背面接着性により結束用としても使用できる。

特性

品番 No.335PE
厚さ[mm] 0.075
粘着力[N/25mm] SUS板 13.00
PE板 5.00
保持力[mm/30分] 0.1
巻戻し力[N/25mm] 3.5
引張強度[N/25mm] 30.0 35.0
伸び[%] 345 300
基材 ポリエチレン
  • ※ 上記の特性値は測定値の例であり、保証値ではありません
  • ※ 厚生省告示第370号(食品添加物などの規格基準)適合品

規格

品番 No.335PE
50m巻
印刷 -
着色 -
青・透明

印刷、着色はできない

型番リスト

表示件数

粘着力

引張強度

伸び

(%)

トラスココード

質量(g)

粘着剤詳細

保持力

巻戻し力

切断方法

仕様

色詳細

RoHS?最小発注数量
ブルー系
5.2N/10mm
12N/10mm
-
336-9820
225
アクリル系
-
-
カッターが必要
-
ブルー
10
5個
ブルー系
13.00N/25mm
30.0N/25mm
345
-
-
-
0.1mm/30分
3.50N/25mm
-
厚生省告示第370号(食品添加物などの規格基準)適合品
-
-
1個
クリア系
13.00N/25mm
35.0N/25mm
300
-
-
-
0.1mm/30分
3.50N/25mm
-
厚生省告示第370号(食品添加物などの規格基準)適合品
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PEエア緩衝材の包装に最適なPE基材のテープ。
【特長】
・一般的なエア緩衝材と同じポリエチレン基材で廃棄が簡単
・はがした時にエア緩衝材を破きにくい
・はがす時にテープが裂けにくい
・貼った場所が目立たない透明タイプ
【用途】
・エア緩衝材による包装用

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335
フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19
No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)
No.9111 フィラメンテープ
No.626050 フィルムテープ
50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)
メーカー日東電工日東電工日東電工マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックエスコ
通常価格409-1,636 -1,091 -64,945144,303705
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目1日目
テープ幅(mm)50--195050
テープ長さ(m)505050505025
テープ厚(mm)0.0750.180.180.210.0550.105
基材詳細ポリエチレンポリエステルフィルム+ポリエステル繊維ポリエステル+ガラス繊維---
よく一緒に購入される商品

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング