ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホワイトクラフトテープ KW-200

ホワイトクラフトテープ KW-200 KW200F-75-50
通常単価(税別)
528512
税込単価
581563
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

白いケースには白いテープ。清潔感にあふれ、食品や化粧品などのパッケージに適しています。KW-200Nは...

詳細を確認

型番:

KW200F-75-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KW200F-75-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.15
ホワイト系
粘着力
10.40N/25mm
引張強度
170.0N/25mm
伸び(%)
10
保持力
0.1mm/30分
巻戻し力
1.00N/25mm
テープ背面どうしのすべり開始角度(°)
18

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KW200F-75-50

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

最小発注数量
75
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

白いケースには白いテープ。清潔感にあふれ、食品や化粧品などのパッケージに適しています。KW-200Nは、重ね貼りできる、油性インキで文字が書ける、テープ背面がすべりにくい、という3つの機能をプラス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトクラフトテープ KW-200の型番KW200F-75-50のページです。 型番KW200F-75-50に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトクラフトテープ KW-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトクラフトテープ KW-200
クラフト粘着テープ No.313
クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450
スーパークラフトテープ No.504NS
ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS
ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS
メーカー日東電工ニチバン寺岡製作所積水化学工業ニチバン積水化学工業
通常価格528177 -19,480182 -484338 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜10日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.150.140.130.140.150.14
ホワイト系ブラウン系ブラウン系ブラウン系レッド系ホワイト系
粘着力10.40N/25mm2.98N/10mm16.75N(1708gf)/幅25mm3.3N/10mm(337g/10mm)3.42N/10mm3.3N/10mm
引張強度170.0N/25mm61.6N/10mm156.8N(16.0kgf)/幅25mm60N/10mm(6.12kg/10mm)72.8N/10mm60N/10mm
伸び(%)10898%98

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング