17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

梱包用 クラフトテープ No.7150F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

梱包用 クラフトテープ No.7150F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7150F-38-PACK

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

標準タイプのクラフトテープ
【特長】
・品質バランスに優れた、標準タイプの包装用クラフト粘着テープです。
・クラフトテープのスタンダードタイプです。
・段ボール梱包に抜群のシール性能を発揮します。
・環境に有害な有機溶剤を使用していません。
【用途】
・ダンドール箱の包装に
・紙箱などの角の補強に

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
500
テープ厚(mm)
0.14
ブラウン系
粘着力
7.7N/25mm
引張強度
155N/25mm
伸び(%)
15
保持力
0.1mm/30分
巻戻し力
1.6N/25mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト