17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301【5個入り】

包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301
通常単価(税別)
3,011
税込単価
3,312
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

繰り出し時に発生するノイズを少なくした包装用OPPテープ(薄手タイプ)【特長】・使いやすさを追求したO...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301:関連画像

包装用OPPテープの外観

包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301:関連画像

巻き戻し時の音(ノイズ)比較

包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301:関連画像

巻き戻し力の比較

巻き戻しのときに発生するOPPテープ特有のノイズが少なく、静かな作業環境を実現。
巻き戻しも軽いため、貼り付け作業時の体への負担も軽減される。

特性

品番 No.3301EZ
厚さ[mm] 0.055
粘着力[N/25mm] 8.00
保持力[mm/30分] 0.3
巻戻し力[N/25mm] 1.80
引張強度[N/25mm] 110.0
伸び[%] 140
  • ※ 上記の特性値は測定値の例であり、保証値ではありません

規格

品番 No.3301EZ
50m巻 -
100m巻
印刷 -
着色 -
透明・段ボール色

印刷、着色はできない

型番リスト

表示件数

色系統

最小発注数量
ブラウン・ダンボール色
1パック

5個入り

クリア
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,011
( 3,312 )
5日目
3,011
( 3,312 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

繰り出し時に発生するノイズを少なくした包装用OPPテープ(薄手タイプ)
【特長】
・使いやすさを追求したOPPテープ。
・優れた段ボールシール性
・繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か・手首の負担を軽減。
【用途】
・段ボールの封緘用途。
・その他包装用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305
OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921
OPPテープ No.300
No.300 OPPテープ
透明梱包用テープNo.3303
メーカー日東電工日東電工日東電工オカモトオカモトnitoms
通常価格3,01118,83114,2862519,284329 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目4日目〜7日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.060.10.050.050.050.07
テープ幅(mm)505048484850
テープ長さ(m)1005010010010050
粘着力8.00N/25mm9.80N/25mm7.30N/25mm3.4N/10mm8.608N/20mm
引張強度110N/25mm200N/25mm90N/25mm35N/10mm87.5130N/25mm
よく一緒に購入される商品

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング