17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303【3~6個入り】

包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303
通常単価(税別)
1,32117,055特別価格
税込単価
1,45318,761特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

アクリル溶剤系酢酸系の臭い有【特長】・海外生産のOPP粘着テープで、テープの透明性をアップしたタイプで...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テープの透明度が高い海外生産のOPP粘着テープ

包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3300シリーズ

アクリル系の粘着剤を使用しており、比較的、高温や光に強い。

使用上の注意

  • 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
  • 電気絶縁用には使用しないでください。
  • テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
  • しっかり押さえて貼り付けてください。
  • テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

色系統

最小発注数量
38
50
クリア
1パック

6個入り

50
50
ブラウン・ダンボール色
1パック

5個入り

50
50
クリア
1パック

5個入り

50
1000
ブラウン・ダンボール色
1パック

3個入り

50
1000
クリア
1パック

3個入り

50
100
ブラウン・ダンボール色
10パック

5個入り

50
100
クリア
1パック

5個入り

50
500
ブラウン・ダンボール色
1パック

3個入り

50
500
クリア
1パック

3個入り

60
50
ブラウン・ダンボール色
1パック

4個入り

60
50
クリア
10パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,453
( 1,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,453
( 1,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,05516,437
( 18,081 )
7日目
16,296
( 17,926 )
7日目
2,864
( 3,150 )
5日目
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,098
( 7,808 )
7日目
7,098
( 7,808 )
7日目
1,394
( 1,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,394
( 1,533 )
6日目

詳細情報

基本情報

アクリル溶剤系
酢酸系の臭い有
【特長】
・海外生産のOPP粘着テープで、テープの透明性をアップしたタイプです。
・段ボールシール性に優れます。
・アクリル系の粘着剤使用しているため、比較的、高温や光に強いです。
【用途】
・段ボール封罐

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
商品の海外発送梱包用
5
満足度:5.0
以前一度試しに買ってみましたが、とても良かったので、リピート購入しました。海外に商品を発送する際に梱包時に使用しましたが...もっと読む
1人が参考にしています。
梱包の際に使用
5
満足度:5.0
大きなダンボールで梱包する際に使用しています。得意先からの指定で購入しました。丈夫で粘着力もありとても使いやすいと思いま...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QNO.3303とNo.3303EZの違いはなんでしょうか?
A
EZタイプの方が巻き戻しが軽く、騒音も少ないです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303
包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305
包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301
包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301
軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S
包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,321-1,992 -1,254 -3,01112,892 -19,077 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目
テープ厚(mm)0.0670.0950.0550.060.0450.055
粘着力7.84N/25mm9.80N/25mm7.84N/25mm8.00N/25mm6.00N/25mm7.3N/25mm
引張強度122.6N/25mm166.7N/25mm98.1N/25mm110N/25mm55.0N/25mm100N/25mm
伸び(%)15016014014070140
保持力(mm)0.1mm/30分0.1mm/30分0.1mm/30分0.5mm/30分0.1mm/30分0.1mm/30分
よく一緒に購入される商品

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング