17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3200-25-50-BR

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強度と粘着力にすぐれたOPP粘着テープです。
・比較的、低温環境下でも性能を発揮します。
【用途】
・段ボール梱包
・建材の仮固定

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.07
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
色系統
ブラウン・ダンボール色
粘着力
6.94N/25mm
引張強度
122.6N/25mm
伸び(%)
140
保持力(mm)
0.5mm/30分
巻き戻し力
3.24N/25mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト